登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 62 000 5008
型号: 09 62 000 5008
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 21
夹持范围: 14 ... 18 mm
屏蔽直径: 10.5 ... 14.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 09 62 000 5008
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
电缆紧固件
附件介绍
EMC版
技术参数
扳手规格
30
防护等级符合 IEC 60529
IP68
尺寸
Pg 21
夹持范围
14 ... 18 mm
屏蔽直径
10.5 ... 14.5 mm
材料特性
材料(电缆接头)
金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
10
净重
70 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140072909
eCl@ss
27140803 电缆接头 EMC(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found