R (HE 11)型
  • 多达96个插针
  • 3行
  • 每针 2 A
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 40 N
      6
    • ≤ 60 N
      9
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm ±0.2 ‌
      2
    • ≥1.6 mm
      3
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      15
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      5
    • 2
      8
    • 3
      2
    • AU 50
      1
    • NM 30 (S4)
      1
    • 符合 IEC 60603-2 标准
      15
  • 层厚度
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0.76 µm
      1
    • ≥ 1.27 µm
      1
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • 不缺针的编码方式
      15
15 products (of 15)
1/1
比较
排序方式
Filters