5 排/ 8排连接器
  • 符合 IEC 61076-4-101 标准
  • 压接终端
子类别
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≥ 11.55 N
      8
    • ≥ 13.5 N
      1
    • ≥ 14.25 N
      14
    • ≥ 15 N
      2
    • ≥ 16.5 N
      21
    • ≥ 18.75 N
      13
    • ≥ 19.05 N
      4
    • ≥ 19.8 N
      4
    • ≥ 19.95 N
      12
    • ≥ 21.9 N
      4
    • ≥ 22.5 N
      1
    • ≥ 23.1 N
      26
    • ≥ 25.35 N
      4
    • ≥ 26.25 N
      5
    • ≥ 26.4 N
      2
    • ≥ 30 N
      4
    • ≥ 33 N
      7
    • ≥ 34.8 N
      1
    • ≥ 36.6 N
      4
    • ≥ 37.5 N
      4
    • ≥ 46.2 N
      10
    • ≥ 8.25 N
      12
    • ≥ 9.9 N
      1
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • CompactPCI AB友好型
      5
    • CompactPCI AB友好型 位置 P3
      2
    • CompactPCI AB友好型 位置 P4和P5
      2
    • CompactPCI Computer telephony
      2
    • CompactPCI Computer telephony 位置 J4
      1
    • CompactPCI Computer telephony 位置 P4
      2
    • CompactPCI Hot swap
      2
    • CompactPCI Hot swap 位置 P1
      2
    • CompactPCI I/O
      1
    • CompactPCI 位置 J1 J4
      2
    • CompactPCI 位置 J2 J5
      2
    • CompactPCI 位置 J3
      2
    • CompactPCI 位置 P1
      2
    • CompactPCI 位置 P1和P2
      2
    • CompactPCI 位置 P2
      2
    • CompactPCI 位置 P3
      2
    • CompactPCI 位置 P4
      4
    • CompactPCI 位置 RJ2 RJ5
      2
    • CompactPCI 位置 RJ3
      2
    • VME 位置 J0
      10
    • VME 位置 P0
      2
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm ±0.4 ‌
      5
    • ‌2.4 mm ±0.4 ‌
      5
    • ‌3.2 mm ±0.4 ‌
      5
    • ‌4 mm ±0.4 ‌
      5
    • ≥1.4 mm
      164
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      164
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      70
    • 2
      94
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 带上分离屏蔽
      1
    • 带上屏蔽
      18
287 products (of 287)
1/10
比较
排序方式
Filters