配套产品
配套产品
型号: 09 62 000 5024
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 11
夹持范围: 6.5 ... 8.5 mm
屏蔽直径: 3.5 ... 8.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 20
注释
比较
型号: 09 62 000 5024
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 附件种类 Cable gland
  • 附件介绍 EMC version
技术参数
  • 扳手规格 20
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 尺寸 Pg 11
  • 夹持范围 6.5 ... 8.5 mm
  • 屏蔽直径 3.5 ... 8.5 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 29.48 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140072961
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较