PushPull
  • IP65 / IP67
  • 单模和多模玻璃光纤电缆
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 50 / 125 µm
      102
    • 50 µm
      109
    • 62.5 / 125 µm
      98
    • 9 / 125 µm
      213
    • 980 / 1000 µm
      10
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 6.5 mm
      285
    • 7 mm
      18
    • 8 mm
      10
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING PushPull (V4)
      142
    • Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
      5
    • Han® PushPull (V14) 金属
      5
    • LC duplex
      192
    • PushPull XS SFP 热塑性塑料
      108
    • SC 双芯
      80
    • SCRJ duplex POF
      10
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING PushPull (V4)
      303
    • Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
      5
    • Han® PushPull (V14) 金属
      5
    • PushPull XS SFP 热塑性塑料
      219
    • SCRJ duplex POF
      10
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      532
  • 标识
    Select a value Reset filter
    • Industrial Fibre Optic
      242
532 products (of 532)
1/18
比较
排序方式
Filters