配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
Carcase/prize
2
型号: 09 45 551 1150
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit angl. LV THT
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit angl. LV THT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1150
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit angl. LV THT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
Carcase/prize
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Identificare Magnetics
  • Element Mamă
  • Specificație
    RJ45
    cu transformator integrat
    Unghiular
    Cu tub de lumină
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Număr de contacte 8
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 30 V
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 40
  • Masă netă 9,22 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140224407
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较