Signal
  • 电缆组装
  • 线缆
  • 按需提供其他电缆长度
  • 配电箱
子类别
Filters
  • 电缆类别
    Select a value Reset filter
    • 混合电缆 (铜/铜)
      9
    • 铜质电缆 扁平
      96
    • 铜质电缆 (圆型)
      1293
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 电缆组装
      1398
    • 配电箱
      85
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 两端预接
      731
    • 主电缆 M12,12 针
      2
    • 主电缆 M12,8 针
      4
    • 主电缆 M16,14 针
      5
    • 主电缆 M23,12 针
      5
    • 主电缆 M23,19 针
      2
    • 带绿色/黄色LED
      54
    • 端子壳
      5
    • 预装一端
      667
    • 预装主电缆
      62
  • 电缆介绍
    Select a value Reset filter
    • 1:1布线
      24
    • 无卤素
      332
    • 防油
      36
  • 芯数
    Select a value Reset filter
    • 3
      228
    • 4
      407
    • 5
      211
    • 6
      56
    • 8
      98
    • 9
      4
    • 10
      74
    • 12
      126
    • 13
      8
    • 16
      4
    • 17
      28
    • 18
      9
    • 19
      16
    • 20
      24
    • 24
      7
    • 25
      2
    • 26
      16
    • 32
      12
    • 40
      3
    • 44
      6
    • 50
      14
    • 68
      12
    • 78
      1
    • 80
      12
    • 100
      2
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 0.5 mm²
      8
    • 100x AWG 30
      2
    • 10x AWG 16
      4
    • 10x AWG 20
      13
    • 10x AWG 26
      31
    • 12x 0.14 mm²
      62
    • 12x 0.34 mm²
      20
    • 12x 0.5 mm²
      16
    • 12x AWG 18
      16
    • 12x AWG 30
      12
    • 16x AWG 16
      4
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 1x 2x 0.75 mm²
      9
    • 20x AWG 26
      3
    • 20x AWG 26/7
      11
    • 20x AWG 32
      10
    • 24x AWG 16
      4
    • 25根电线
      2
    • 26x AWG 30
      16
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      8
    • 2x AWG 22/7
      23
    • 2x AWG 24
      8
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      23
    • 32x AWG 30
      12
    • 3x 0.25 mm²
      92
    • 3x 0.34 mm²
      136
    • 3x 0.75 mm2 + 4x 0.34 mm2
      6
    • 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2
      6
    • 3x 4x 1.0 mm2
      8
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      28
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 40x AWG 30
      3
    • 44x AWG 26
      6
    • 4x 0.25 mm²
      96
    • 4x 0.34 mm²
      257
    • 4x 4x 1.0mm²
      9
    • 4x AWG 22/7
      2
    • 4x AWG 26/7
      23
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 50x AWG 30
      14
    • 5x 0.25 mm²
      16
    • 5x 0.34 mm²
      191
    • 5x 2x AWG 26
      25
    • 68x AWG 30
      12
    • 6x 1.5 mm²
      12
    • 6x 2.5 mm²
      18
    • 6x AWG 16
      4
    • 6x AWG 30
      12
    • 78x AWG 26
      1
    • 80x AWG 30
      12
    • 8x 0.14 mm²
      28
    • 8x 0.25 mm²
      29
    • 8x 2.5 mm²
      6
    • AWG 28/7
      1
1,483 products (of 1,483)
1/50
比较
0
排序方式
Filters
0