工业用连接器 / Han®
  • 非常坚固,适用于工业和室外应用
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 3x 2.5 mm²
      44
    • 4x 2 Twisted Pair
      12
    • 4x 2x AWG 26/7
      38
    • 4x AWG 22/7
      27
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      16
    • 12.6 mm
      14
    • 8.8 mm
      14
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      20
    • Han® 3 A 金属
      65
    • LC duplex
      28
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      20
    • Han® 3 A 金属
      44
    • LC duplex
      28
    • RJ45
      29
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      38
    • ‌ 10 Gbit/s
      22
    • ‌ 10 Mbit/s
      65
    • ‌ 100 Mbit/s
      65
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      38
    • ‌ 5 Gbit/s
      22
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • D编码
      10
    • X编码
      10
93 products (of 93)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0