配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
23
Tools
1
饰品
1
型号: 21 03 812 1405
Circular Connector M12 crimp male A-code
Circular Connector M12 crimp male A-code

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 812 1405
Circular Connector M12 crimp male A-code
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
23
Tools
1
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama A-Kodlu
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 0,75 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Kablo dış çapı ≤ 2,3 mm
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ‌0,6 Nm
  • Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) 17
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 4,5 ... 8,8 mm
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 43,2 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140139503
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413