配置器不可用

配置器不适用于手机设备屏幕分辨率。

Dummy title

Dummy content
M12 非屏蔽包覆成型: 
解决方案详细信息
AssemblyJSON: {"addLabel":[],"characteristics":null,"view":{"type":"explosion"},"configid":"","assembly":[{"CS":"CABLE","termination":"","fclass":"CONNECTOR","parent":"1","ref":"CABLE_A","file":"","matnr":"","id":"2","position":""}],"addComponent":[],"language":"zh","cable":{"termination":"","fclass":"CABLE","parent":".","color":"","length":"","description":"","matnr":"","CS":"CSYS_SVS","ref":"-","file":"","diameter":"","id":"1","position":"","tolerance":"","conductors":""},"export":[]}
产品列表

联系信息















Marked fields have to be filled in 提交