配置器不可用
配置器不适用于手机设备屏幕分辨率。
探索HARTING
Dummy title
Dummy content
工业连接器Han®:
一般要求
没有选择协助
组件选择
可以多项选择
电动
不可能
网络
不可能
气动
不可能
光学的
不可能
从左边开始添加连接器类型
电动
删除组件
插针的数量*
max. {{slot.contacts_max}} 插针
额定电流*
A
max. {{slot.current_max}} A
额定电压*
V
max. {{slot.voltage_max}} V
线规
请选择
0,09 mm² (AWG 26)
0.14 mm² (AWG 26)
0.25 mm² (AWG 24)
0.50 mm² (AWG 20)
0.75 mm² (AWG 19)
1.00 mm² (AWG 18)
1.50 mm² (AWG 16)
2.50 mm² (AWG 14)
4.00 mm² (AWG 12)
6.00 mm² (AWG 10)
10.0 mm² (AWG 8)
16.0 mm² (AWG 6)
25.0 mm² (AWG 4)
35.0 mm² (AWG 2)
38.0 mm²
40.0 mm² (AWG 2)
50,0 mm² (AWG 1)
70,0 mm² (AWG 00)
端接技术
请选择
压接
螺钉连接
笼式弹片连接
Quick Lock® 快速锁定连接
笼式弹片连接(每支针两个接头)
轴向螺钉连接
网络
删除组件
Type*
请选择
Han Shielded
D-Sub
USB
Quintax (Cat. 5)
RJ45 (Cat. 5, Cat. 6a)
Coaxial
Han Gigabit (Cat. 6, Cat. 7a)
Han Megabit (2xCat. 5)
Firewire
气动
删除组件
Tube diameter*
请选择
3 mm inner diameter
4 mm inner diameter
6 mm inner diameter
3 mm outer diameter
4 mm outer diameter
6 mm outer diameter
USB
删除组件
防火墙
删除组件
D-Sub
删除组件
光学的
删除组件
Type*
请选择
POF
glass fibre
其他要求
应用领域
请选择
工业应用
增加对环境的要求
底座物料
请选择
金属
塑料
不锈钢
组装情况
请选择
封底底座
不封底底座
线对线底座
螺丝安装底座
锁定
请选择
双扣底部
螺丝锁定
单口底部
带中央联锁扣
双扣顶部
卡扣联锁
防护等级
请选择
IP20
IP44
IP54
IP65
IP66
IP67
IP68
IP69
IP69K
IPX9K
IP6K9K
联系信息
名字
公司
街道
姓
国家
邮政编码
城市
邮件地址
电话
传真
Assembling aid is needed (02 09 500 0002)
Marked fields have to be filled in
提交