连接器
  • 360° 屏蔽
  • 现场组装连接器,带 IDC 插针
Filters
  • 相对湿度
    Select a value Reset filter
    • 95 % 非冷凝(储存/运输)
      6
    • 95 % 非冷凝(操作)
      6
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.5 ... 7.5 mm
      6
    • 5.5 ... 7.5 mm
      6
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      6
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      4
    • ‌ 10 Gbit/s
      4
    • ‌ 10 Mbit/s
      4
    • ‌ 100 Mbit/s
      4
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      4
    • ‌ 5 Gbit/s
      4
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • A型
      2
    • B型
      2
    • C型
      2
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      6
    • 50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
      6
6 products (of 6)
1/1
比较
排序方式
Filters