Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
饰品
4
Numéro d‘article: 09 35 261 0421
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Kit de connecteur
Raccordement à Sertir
Intensité nominale: ‌5 A
Contacts: 10
PushPull
Matériau: Plastique
Degré de protection: IP65, IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 35 261 0421
Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
饰品
4
détails du produit
标识
  • 类别 Connecteurs
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Signal
  • 原件 Kit de connecteur
  • 特点 Mécanisme intuitif de verrouillage
版本
  • 接线方式 Raccordement à Sertir
  • 屏蔽 Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • 针数 10
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 embase plastique et insert femelle compris
技术参数
  • 导体截面积 0,13 ... 0,82 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2,1 mm
  • 针间距(接线端)
    2,4 mm
    3 mm
  • 针间距(插拔端)
    2,4 mm
    3 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1,5 kV
  • 污染等级 3
  • 放电距离 ≥ 1,1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1,1 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 6,5 ... 9,5 mm
  • 测试电压U r.m.s.
    1,5 kV (contact-contact)
    1,5 kV (contact-terre)
  • 抗震 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • 抗冲击 50 g / 11 ms, 10 chocs / axe et direction
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Plastique
  • 颜色(上売/底座) Noir
  • 材料(O 形环) NBR
  • 材料(电缆密封) TPE
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS 豁免 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV 状态 conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Oui
  • REACH SVHC 物质 Plomb
  • 加州 65 号提案物质 Oui
  • 加州 65 号提案物质
    Plomb
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 Face d'accouplement
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Oui
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 46,7 g
  • 原产国 Roumanie
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054479
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer