配套產品
配套產品
Combinables
1
Accessories
2
Pièce détachée
1
零件號: 09 93 001 1321
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
不封底安裝底座
包括 M6 螺栓接線公針, 帶解鎖保護
單鎖扣
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(烏黑)
注解
比較
零件號: 09 93 001 1321
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
1
饰品
2
备件
1
產品詳情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 120
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    包括 M6 螺栓接线公针
    带解锁保护
版本
  • 针数 1
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 储能系统
技术参数
  • 额定电流 ‌ 120 A
  • 额定电压 1,500 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 2
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
材料特性
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针) 鍍銀
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 25.4 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140183520
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較