配套產品
配套產品
Combinables
2
Peça de reposição
2
零件號: 21 03 396 2401
PFT female S- front 1,5mm²
PFT female S- front 1,5mm²

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
面板安裝
帶導體, 面板外部安裝
‌30 cm
注解
比較
零件號: 21 03 396 2401
PFT female S- front 1,5mm²
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
2
Peça de reposição
2
產品詳情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace Power
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
  • Specifikace
    S vodiči
    Pro montáž na přední stranu
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Počet výkonových kontaktů 3
  • Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
  • Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
  • Kódování S kódování
  • Způsob zajišťování
    Šroubové zajišťování
    PushPull
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 16
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí 630 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Pojistná matice
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Délka vodiče ‌ 30 cm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Mosaz
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 43 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140227781
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較