配套產品
配套產品 新
零件號: 15 39 022 0603 000
har-flex Board IDC 22p strain relief
har-flex Board IDC 22p strain relief

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
應力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注解
比較
該產品可應要求提供。請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 15 39 022 0603 000
har-flex Board IDC 22p strain relief
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
產品詳情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 har-flex®
  • 標識 Board IDC
  • 附件種類 應力消除件
版本
  • 針數 22
技術參數
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 拔出力 > 20 N
材料特性
  • 材料(附件) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • GTIN 5713140838024
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較