preLink®
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 4x 2x AWG 26/7
      20
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x AWG 22/7
      20
  • 相对湿度
    Select a value Reset filter
    • 95 % 非冷凝(操作)
      6
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4 ... 6.5 mm
      1
    • 5 ... 9 mm
      7
    • 5 ... 9.5 mm
      11
    • 7.2 ... 8 mm
      3
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • preLink®
      40
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • RJ45
      20
    • preLink®
      30
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      19
85 products (of 85)
1/3
比较
排序方式
Filters