配套產品
配套產品
零件號: 88 11 508 0088 81A1
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
Mode 3
充電電纜
直式電纜
類型 2, 母頭 (車輛側)
不組裝, 線端套筒
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: 88 11 508 0088 81A1
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
标识
  • 原件 充电电缆
  • 规格 直式电缆
  • 充电模式 Mode 3
  • 连接器1
    类型 2
    母头 (车辆侧)
  • 连接器2
    不组装
    线端套筒
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 3x 6 mm² + 0.5 mm²
  • 接线方式
    压接针
    不可分离
  • 相位 1
  • 针数 5
  • 信号针数 2
  • 电源针数 3
  • 插针布局
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • 详细资料 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电压(信号) 30 V
  • 额定电流(电源) 32 A
  • 额定电压(电源) 250 V
  • 电流类型 AC
  • 充电功率 ‌ 7.4 kW
  • 编码电阻 ‌220 Ω PE 和 PP 之间
  • 剥线长度 200 mm
  • 环境温度
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • 空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP44 插配状态
  • 电缆直径 12.8 mm ± 0.4 mm
  • 最小弯曲半径 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料 (盖) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料(电缆) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP 编号 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 62196-2
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4 kg
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140277465
  • eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較