登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 67 037 0435
型号: 09 67 037 0435
D-Sub hood 37-pole top&side entry 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 037 0435
D-Sub hood 37-pole top&side entry 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Série
D-Sub
Tipo de carcaça/base
Base em concha
Descrição da carcaça/base
Tampa com trava
Versão
Tamanho
D-Sub 4
Blindagem
Blindado
Versão
Entrada superior/lateral
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x
Fixação do cabo
Grampo para cabos
Anel de passagem do cabo
Tipo de trava
Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
2 peças
Sim
Separável
Sim
Conteúdo da embalagem
incl. metades do conjunto de anel de passagem
Características técnicas
Torque de aperto
0,4 Nm Parafuso de travamento
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente
-55 ... +110 °C
Diâmetro do cabo
11,5 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Termoplástico
Superfície (carcaça/base)
Metalizado
Comprimento
40 mm
Largura
71,3 mm
Altura
15 mm
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
0,003 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140092587
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05