配套产品
配套产品
饰品
4
型号: 09 67 037 0435
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 037 0435
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie D-Sub
  • Tipo de carcasa/base 底座外壳
  • Descripción de carcasa/base 可锁定盖子
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Blindaje 屏蔽
  • Versión 顶/侧出线
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    电缆紧固夹
    电缆扣环
  • Tipo de bloqueo 滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 partes
  • Separable
  • Contenidos del paquete 包含金属扣眼套
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • Temperatura ambiente -55 ... +110 °C
  • Diámetro de cable 11.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • Superficie (carcasa/base) 镀金属
  • Longitud 40 mm
  • 宽度 71.3 mm
  • Altura 15 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0.003 g
  • País de origen 瑞典
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092587
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416