配套产品
配套产品
Contacts
34
Combinables
91
饰品
8
上売/底座
4
型号: 09 67 009 5601
D-Sub crimp 9-pole male assembly
D-Sub crimp 9-pole male assembly

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 67 009 5601
D-Sub crimp 9-pole male assembly
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
34
Combinables
91
饰品
8
上売/底座
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 1
  • Tipo de conexão
    PCB ao cabo
    Cabo a cabo
  • Número de Pólos 9
  • Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,09 ... 0,82 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 18
  • Diâmetro externo do fio ‌ 2,4 mm
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • Cor (inserto) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 5,74 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140089624
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469