11
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 215 2811
型号: 09 06 215 2811
CON. HEMBRA 15 FASTON TIPO H
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
Faston接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
镀银 界面端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 215 2811
CON. HEMBRA 15 FASTON TIPO H
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
H15型
原件
母连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
Terminación Faston
连接方式
De placa de circuitos impresos a cable
De cable a cable
针数
15
插针布局
Fila d, posiciones 6, 10, ... , 26, 30 y fila z, posiciones 4, 8, ... , 28, 32
编码
Codificación de revestimiento
PCB 固定
Con brida de fijación
技术参数
针间距(插拔端)
6,5 mm
10,16 mm
额定电流
15 A
额定电流
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
放电距离
≥ 4,5 mm
爬电距离
≥ 8 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 8 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 90 N
拔出力
≤ 90 N
性能等级
1
conforme a IEC 60603-2
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
3,1 kV (contacto-contacto)
3,1 kV (contacto-tierra)
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Negativa
材料特性
材料(插芯)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
颜色(插芯)
RAL 7032 (gris guijarro)
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Chapado en plata Lado de acoplamiento
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
加州 65 号提案物质
No incluido
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 según NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
47 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140012721
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612