登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
板對板連接器
...
透過電纜連接
電纜連接器和電纜組件
09 06 000 6474
型号: 09 06 000 6474
FEDER-KONT. F-CRIMP1; AFS1,2500 AUF HAS.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 6474
FEDER-KONT. F-CRIMP1; AFS1,2500 AUF HAS.
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
DIN 41612
Tipo de contacto
Contacto ponchable
Contactos para
DIN 41612 Tipo D
DIN 41612 Tipo E
DIN 41612 Tipo F
DIN 41612 Tipo 2F
DIN 41612 Tipo F9
DIN 41612 Tipo MH 24+7
DIN 41612 Tipo FM
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
母针
Proceso de fabricación
Contactos estampados
Contenidos del paquete
2500 contactos en riel
Características técnicas
Sección de conductor
0.09 ... 0.25 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 24 ... AWG 28
Diámetro exterior de cable
0.7 ... 1.5 mm
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Longitud de pelado
3.5 ... 4 mm
Nivel de desempeño
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a la tracción
11 ... 28 N
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
镍
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2 (标准化配件)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1.700 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140009493
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found