登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för tuffa omgivningsförhållanden
19 40 022 0472
型号: 19 40 022 0472
Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
4x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 022 0472
Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
HPR slim
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Version
Storlek
22 HPR
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
4
Kabelingång
4x M25
Låsningstyp
Skruvlåsning
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa miljöer
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
10 Nm Fästskruvar
15 Nm PE-skruv
Åtdragningsmoment (skruvlås)
4 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (låsning)
Rostfritt stål
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
IEC 60664-1
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
933 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140175518
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found