Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 002 3121
型号: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
HV 模块
双模块
用于Han E
®
压接针
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 0.5 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Módulo Han
®
HV
Tamaño del módulo
Módulo doble
Descripción del módulo
para contactos de engaste Han E
®
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Número de contactos
2
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Contenidos del paquete
1 módulo
2 manguitos de detención
2 tubos termocontraíbles
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,5 ... 4 mm²
Diámetro exterior de hilo
≤8 mm
Corriente nominal
16 A
Tensión nominal conductor-tierra
2.900 V
Tensión nominal conductor-conductor
5.000 V
Tensión de choque nominal
15 kV
Nivel de contaminación
3
Corriente nominal según UL
16 A
Tensión nominal según UL
5.000 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato / teflón (PTFE)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
IEC 60352-4
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
63 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140019928
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®