登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Custodie
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-cavo
Connettori per potenza e segnali
09 35 002 3004
型号: 09 35 002 3004
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
公头
焊接接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 35 002 3004
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Custodie
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Han® PushPull (V14)
Identificazione
Power
Elemento
Maschio
Specifiche
Diritto
Caratteristiche
Meccanismo di blocco intuitivo
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
Schermo
Non schermato
Numero di poli
5
Tipi di aggancio
PushPull
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
16 A
Tensione d'esercizio contatto-terra
230 V
Tensione d'esercizio contatto-contatto
400 V
Tensione di prova
4 kV
Grado di inquinamento
3
Temperatura massima
-40 ... +70 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP67
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Resistenza alle vibrazioni
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
Resistenza agli urti
5 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
Materiale (custodie)
Plastica
Colore (custodie)
Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
4,94 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140053694
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
CGM
DXF
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity