配套产品
配套产品
設備端 / 面板饋通
12
型号: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie
    Ronde connectoren M12
    RJ45
  • Identificatie PushPull
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 X-codering
    Mannelijk Recht
    PushPull
  • Connector 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 25 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2 getwist paar
  • Codering X-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Geel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.268 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140266766
  • eCl@ss 27.060.390,00