设备端 / 面板馈通
12
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 822 3757 250
型号: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
M12 X 8pole male straight PP P&G
连接器2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
RJ45
标识
PushPull
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 X编码
公头 直式
PushPull
连接器2
HARTING RJ Industrial
®
Gigalink
直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
25 m
芯数
8
芯结构
4x 2 Twisted Pair
编码
X编码
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黄
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,268 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140266766
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found