Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
2
Objednací číslo: 15 39 014 0601 234
har-flex Board IDC 14p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 14p 600pcs per reel

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Propojovací konektory na PCB
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌1.35 A
Kontakty: 14
Slitina mědi
Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 15 39 014 0601 234
har-flex Board IDC 14p 600pcs per reel
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
饰品
2
Detaily produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Element Złącza przejściowe PCB
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 14
  • Zawartość opakowania Taśma i szpula
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 30
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 0,635 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,35 A
  • Prąd znamionowy @ 85 °C
  • Odstęp izolacyjny ‌ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji > 2,11 x 109 Ω
  • Rezystancja styku < 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 600
  • Waga netto 2,333 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140838239
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte