配套產品
配套產品 新
零件號: 09 67 001 9970
DSUB SCREW-LOCK MA 50P TIN
DSUB SCREW-LOCK MA 50P TIN

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
螺釘鎖扣
直接安裝而不需要上殼/底座
尺寸: D-Sub 5
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 67 001 9970
DSUB SCREW-LOCK MA 50P TIN
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
產品詳情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件種類 螺釘鎖扣
  • 附件介紹 直接安裝而不需要上殼/底座
版本
  • 尺寸 D-Sub 5
  • 詳細資料 每個連接器訂購2件
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 有
  • REACH SVHC 物質 鉛
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質 鉛
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 1.325 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 73181558
  • GTIN 5713140087767
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較