登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
Frames
4
フード/ハウジング
5
没有可用数据
eShop
...
Série
Han® HPR PYD
19 40 024 9912
型号: 19 40 024 9912
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9912
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
アクセサリ
2
Frames
4
フード/ハウジング
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR EasyCon
Tipo de carcaça/base
Tampa de montagem
Descrição da carcaça/base
para bases de montagem superficial
para carcaças
Versão
Tamanho
24 B
Número de entradas de cabos
2
Entrada de cabo
2x M40
Tipo de trava
Trava parafuso
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
Torque de aperto
6 Nm Tampa de montagem
6 Nm Pino distanciador
6 Nm Parafusos de fixação
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (vedação)
NBR
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
234 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140175389
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found