Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Hoods/Housings
2
Număr articol: 09 35 002 3004
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Tată
Terminaţie lipită
Curent nominal: ‌16 A
Contacte: 5
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Număr articol: 09 35 002 3004
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Steckpartner
8
Gehäuse
2
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Element Male
  • Specification Straight
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 4.94 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140053694
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați