配套產品
配套產品
Combinables
2
饰品
1
零件號: 97 00 000 2100
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
不封底安裝底座
包括銅排接線公針
單鎖扣
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注解
比較
零件號: 97 00 000 2100
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
2
饰品
1
產品詳情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Han® S
  • Identificação Han® S 450 Plus
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base incl. contato macho com terminação de barramento
Versão
  • Método de terminação Contato do barramento
  • Número de Pólos 1
  • Codificação
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Sistemas de Armazenamento de Energia
Características técnicas
  • Tensão Nominal 2.000 V
  • Tensão nominal de impulso 15 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Torque de aperto
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Contatos
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≤ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67 / IP69K condição conectada
    IP67 condição desacoplada e tampa fechada
Propriedades do material
  • Material (contatos) Copper
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) RAL 2003 (laranja-pastel)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61373 Categoria 1 Classe B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 180 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較