Signal bis 10 A
Filter
  • Modultyp
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Adaptermodul
      4
    • Han DD® Modul
      15
    • Han DD® Quad Modul
      2
    • Han® D-Sub Modul
      3
    • Han® DDD Modul
      2
    • Han® Domino DD Cube
      4
    • Han® Domino High Density Cube
      4
    • Han® Full High Density Modul
      2
    • Han® High Density Modul
      2
    • Han® High Density Shielded Modul
      4
    • Han® Shielded Modul basic
      2
    • Han® Shielded Modul basic plus
      2
  • Modulgröße
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Domino Modul
      8
    • Doppelmodul
      4
    • Einzelmodul
      34
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 2 A
      4
    • ‌ 4 A
      12
    • ‌ 5 A
      3
    • ‌ 10 A
      23
  • Bemessungsspannung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 16 V
      4
    • 32 V
      10
    • 50 V
      5
    • 150 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      17
    • 400 V
      2
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 6
      4
    • 9
      3
    • 12
      13
    • 16
      4
    • 17
      2
    • 25
      2
    • 27
      8
    • 36
      4
    • 42
      2
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 0,08 ... 0,52 mm²
      11
    • 0,09 ... 0,52 mm²
      4
    • 0,13 ... 0,33 mm²
      4
    • 0,14 ... 1,5 mm² mit Aderendhülse
      2
    • 0,14 ... 2,5 mm²
      17
    • 0,25 ... 1,5 mm²
      4
    • 0,5 ... 1,5 mm² ohne Aderendhülse
      2
46 Produkte (von 46)
1/2
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0