登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
圆形连接器
工业圆型连接器
插芯
插芯
Filters
系列
Select a value
Reset filter
HARTING ICC
6
HARTING UIC
12
Han® F+B
8
R 15
4
针数
Select a value
Reset filter
from
1
5
7
8
12
13
16
17
18
22
24
28
to
1
5
7
8
12
13
16
17
18
22
24
28
1
2
5
2
7
4
8
6
12
2
13
2
16
2
17
2
18
2
22
2
24
2
28
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
28
螺栓接线
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
15
母头
15
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.21 mm²
4
0.08 ... 0.21 mm² Data
2
0.14 ... 2.5 mm²
4
0.14 ... 2.5 mm² 信号
2
0.14 ... 4 mm²
4
0.75 ... 1 mm²
6
0.75 ... 2.5 mm²
2
1 mm² 信号
2
1.5 ... 10 mm² Power
2
95 ... 150 mm²
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 18 ... AWG 17
6
AWG 18 信号
2
AWG 28 ... AWG 24
4
AWG 28 ... AWG 24 Data
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1 A
10 A
16 A
400 A
to
1 A
10 A
16 A
400 A
1 A
4
10 A
14
16 A
2
400 A
2
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
2
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
6
Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
6
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
6
10 Gbit/s
6
10 Mbit/s
8
100 Mbit/s
8
2.5 Gbit/s
6
25 Gbit/s
6
40 Gbit/s
6
5 Gbit/s
6
原件
Select a value
Reset filter
插芯
6
额定电压相-地(电源)
Select a value
Reset filter
400 V
2
额定电圧相-相(电源)
Select a value
Reset filter
690 V
2
Unfortunately, no results were found for your search query
30 products
(of 30)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
针数-递减
接线方式-递减
公母类型-递减
导体截面积 (mm²)-递减
插芯
R 15 07 POS. M INSERT CRIMP
型号 09 15 007 3021
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 7
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
型号 09 15 007 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 7
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
型号 09 15 007 3121
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 7
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
R 15 07 POS. F INSERT CRIMP
型号 09 15 007 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 7
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20 27D-FI-CRT
型号 19 59 020 2802
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 20
插针: 28
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20 27D-MI-CRT
型号 19 59 020 2801
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 20
插针: 28
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20-4/3-MI-CRT
型号 19 59 020 0701
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 20
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20-4/3-FI-CRT
型号 19 59 020 0702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 20
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
型号 19 59 020 0101
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
型号 19 59 020 0102
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8_HMC_MI_CRT
型号 09 58 008 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8_HMC_FI_CRT
型号 09 58 008 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558 13PIN-FI-CRT
型号 09 58 013 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 13
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558-13PIN-MI-CRT
型号 09 58 013 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 13
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²
型号 09 58 016 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
型号 09 58 024 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8/16_HMC_FI_CRT_0,09-1,5mm²
型号 09 58 024 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
型号 09 58 016 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558-18PIN-MI-CRT
型号 09 58 018 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 18
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558 18PIN-FI-CRT
型号 09 58 018 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 18
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558 22PIN-FI-CRT
型号 09 58 022 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 22
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558-22PIN-MI-CRT
型号 09 58 022 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 22
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
型号 09 15 505 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
插针: 5
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han F+B Hybrid male
型号 09 15 512 3002
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han F+B Hybrid female
型号 09 15 512 3102
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
型号 09 15 505 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
插针: 5
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han F+B 4/4-M
型号 09 15 508 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han F+B 4/4-F
型号 09 15 508 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han F+B 17D SMC MI CRT
型号 09 15 517 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han F+B 17D SMC FI CRT
型号 09 15 517 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
公母类型 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 30 products
比较
0
排序方式
Filters
0