登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
圆形连接器
...
工业圆型连接器
系列
HARTING ICC
HARTING ICC
Filters
系列
Select a value
Reset filter
HARTING ICC
32
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
不封底安装底座
2
后壳
19
电缆底座
1
飞线底座
1
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
EMC版
3
Han® 3 A
7
包含锁紧螺母
1
后面板安装
1
带集成 M32 螺纹
2
弯式
6
正面安装/背面安装
1
用于固定插芯
2
直式
15
集成电缆紧固件
15
针数
Select a value
Reset filter
from
1
8
28
to
1
8
28
1
2
8
2
28
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
6
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
3
母头
3
锁定类型
Select a value
Reset filter
卡口锁紧
4
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
2
0.14 ... 2.5 mm² 信号
2
1.5 ... 10 mm² Power
2
95 ... 150 mm²
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
400 A
to
10 A
400 A
10 A
2
400 A
2
原件
Select a value
Reset filter
插芯
6
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
2
固定螺母
1
附件介绍
Select a value
Reset filter
用于不封底安装底座
1
用于电缆底座
1
材料(附件)
Select a value
Reset filter
热塑性塑料
3
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
2
IP67
22
IPX9
22
额定电压相-地(电源)
Select a value
Reset filter
400 V
2
额定电圧相-相(电源)
Select a value
Reset filter
690 V
2
Unfortunately, no results were found for your search query
32 products
(of 32)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座类型-递减
上壳/底座介绍-递减
针数-递减
接线方式-递减
后壳
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
型号 97 00 000 0297
用于固定插芯, 直式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
型号 19 59 120 4011
集成电缆紧固件, 直式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20 Backshell straight (13-17 mm)
型号 19 59 120 4012
集成电缆紧固件, 直式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
型号 19 59 120 4015
带集成 M32 螺纹, 直式
尺寸: 20
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20 Backshell straight (17-20,5 mm)
型号 19 59 120 4013
集成电缆紧固件, 直式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_BS_ST_M32
型号 19 59 120 4016
带集成 M32 螺纹, 直式
尺寸: 20
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
ICC20 Cable-to-Cable
型号 19 59 120 1020
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆底座
ICC20 Plug
型号 19 59 120 1010
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
ICC20 Jam-Nut Receptacle
型号 19 59 120 2020
直式, 后面板安装, 包含锁紧螺母
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20 27D-FI-CRT
型号 19 59 020 2802
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 20
插针: 28
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20 27D-MI-CRT
型号 19 59 020 2801
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 20
插针: 28
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20-4/3-MI-CRT
型号 19 59 020 0701
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 20
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20-4/3-FI-CRT
型号 19 59 020 0702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 20
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
型号 19 59 020 0101
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
型号 19 59 020 0102
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
ICC20 CP-Receptacle
型号 19 59 020 2101
用于不封底安装底座
尺寸: 20
热塑性塑料
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定螺母
ICC20 Fixing nut
型号 19 59 020 2102
尺寸: 20
热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
ICC20 CP-Plug
型号 19 59 020 1101
用于电缆底座
尺寸: 20
热塑性塑料
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
型号 97 00 000 1515
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC
型号 97 00 000 0029
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC
型号 97 00 000 1476
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_BS_ANG_CG_17-20.5
型号 19 59 120 5013
集成电缆紧固件, 弯式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_17-20.5
型号 19 59 120 4053
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_BS_ANG_CG_13-17
型号 19 59 120 5012
集成电缆紧固件, 弯式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17
型号 19 59 120 4052
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13
型号 19 59 120 5011
集成电缆紧固件, 弯式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
型号 19 59 120 4051
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_3A_BS_FN
型号 19 59 120 4054
用于固定插芯, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
ICC20_H_WMRF_BL
型号 19 59 120 3010
直式, 正面安装/背面安装
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
后壳
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_17-20.5
型号 19 59 120 5053
集成电缆紧固件, 弯式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 32 products
比较
0
排序方式
Filters
0