myHARTING Login
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
圓形連接器
...
公制圓形連接器
面板安裝
M23
M23
Filters
系列
Select a value
Reset filter
圓形連接器 M23
89
上殼/底座類型
Select a value
Reset filter
不封底安裝底座
7
面板安裝底座
14
飛線底座
3
上殼/底座介紹
Select a value
Reset filter
EMC版
2
可旋轉
3
彎式
4
後面板安裝
10
正面安裝
12
直式
5
針數
Select a value
Reset filter
from
6
7
8
9
12
17
19
to
6
7
8
9
12
17
19
6
6
7
4
8
2
9
8
12
14
17
4
19
4
接線方式
Select a value
Reset filter
壓接針
47
焊接接線
16
公母類型
Select a value
Reset filter
公頭
32
母頭
33
鎖定類型
Select a value
Reset filter
ComLock 快鎖裝置
18
螺釘鎖扣
24
導體截面積(mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.34 mm²
2
0.08 ... 0.56 mm²
2
0.08 ... 1.5 mm²
12
0.08 ... 4 mm²
2
0.14 ... 0.56 mm²
1
0.14 ... 1 mm²
4
0.14 ... 4 mm²
6
0.34 ... 1 mm²
1
0.56 ... 1 mm²
1
0.75 ... 1.5 mm²
4
0.75 ... 2.5 mm²
8
0.75 ... 4 mm²
2
1 mm² 最大值
12
2.5 mm² 最大值
4
2.5 ... 4 mm²
2
導體截面積 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 19 ... AWG 14
2
AWG 19 ... AWG 16
2
AWG 20 ... AWG 17
1
AWG 22 ... AWG 17
1
AWG 26 ... AWG 17
2
AWG 26 ... AWG 20
1
AWG 28 ... AWG 20
2
額定電流
Select a value
Reset filter
from
≤ 2 A
8 A
≤ 8 A
≤ 10 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
to
≤ 2 A
8 A
≤ 8 A
≤ 10 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
≤ 2 A
2
8 A
16
≤ 8 A
6
≤ 10 A
7
20 A
8
≤ 20 A
2
28 A
2
≤ 28 A
4
原件
Select a value
Reset filter
插蕊
42
附件種類
Select a value
Reset filter
卡環
2
附件介紹
Select a value
Reset filter
備件
2
材料(附件)
Select a value
Reset filter
熱塑性塑料
2
防護等級符合IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP67 鎖定狀態
24
IP69 / IPX9K,符合ISO 20653 鎖定狀態
24
Unfortunately, no results were found for your search query
89 products
(of 89)
1/3
新產品 - 遞增
零件號 - 遞增
零件號-遞減
Relevance
新產品
系列-遞減
上殼/底座類型-遞減
上殼/底座介紹-遞減
針數-遞減
接線方式-遞減
插蕊
M23 12 Female -C
產品號碼 09 15 112 3101
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 12
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 P 5+PE Female -C
產品號碼 09 15 606 3101
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
藍
額定電流: 28 A
插針: 6
導體截面積: 0.75 ... 4 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 17 Female -C
產品號碼 09 15 117 3101
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 17
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 12 Male -C
產品號碼 09 15 112 3001
壓接針
公頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 12
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 09 Female -solder (termination)
產品號碼 09 15 109 2702
焊接接線
母頭
聚酰胺 (PA)
白
插針: 9
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
鍍金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 09 Male -solder (termination)
產品號碼 09 15 109 2602
焊接接線
公頭
聚酰胺 (PA)
白
插針: 9
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
鍍金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 12 Female -solder (termination)
產品號碼 09 15 112 2702
焊接接線
母頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 12
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 19 Female -C
產品號碼 09 15 119 3101
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
白
插針: 19
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 P 5+PE Male -C
產品號碼 09 15 606 3001
壓接針
公頭
聚酰胺 (PA)
藍
額定電流: 28 A
插針: 6
導體截面積: 0.75 ... 4 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 06 Male - solder (termination)
產品號碼 09 15 106 2602
焊接接線
公頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 20 A
插針: 6
導體截面積: 2.5 mm² 最大值
銅合金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 06 Male-C
產品號碼 09 15 106 3001
壓接針
公頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 20 A
插針: 6
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 17 Female -L
產品號碼 09 15 117 2702
焊接接線
母頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 17
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 06 Female -L
產品號碼 09 15 106 2702
焊接接線
母頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 20 A
插針: 6
導體截面積: 2.5 mm² 最大值
銅合金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 17 Male -C
產品號碼 09 15 117 3001
壓接針
公頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 17
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 12 Male -solder (termination)
產品號碼 09 15 112 2602
焊接接線
公頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 12
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 06 Female-C
產品號碼 09 15 106 3101
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 20 A
插針: 6
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 P 4+3+PE Female -C
產品號碼 09 15 608 3101
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
藍
插針: 8
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 17 Male -L
產品號碼 09 15 117 2602
焊接接線
公頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 17
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 19 Male -C
產品號碼 09 15 119 3001
壓接針
公頭
聚酰胺 (PA)
白
插針: 19
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 P 4+3+PE Male -C
產品號碼 09 15 608 3001
壓接針
公頭
聚酰胺 (PA)
藍
插針: 8
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 07 Female -C
產品號碼 09 15 107 3101
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 20 A
插針: 7
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 09 Female -C
產品號碼 09 15 109 3101
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
白
插針: 9
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 09 Male -C
產品號碼 09 15 109 3001
壓接針
公頭
聚酰胺 (PA)
白
插針: 9
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 12 Female-C CCW
產品號碼 09 15 112 3111
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 12
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 19 Female -solder (termination)
產品號碼 09 15 119 2702
焊接接線
母頭
聚酰胺 (PA)
白
插針: 19
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
鍍金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 19 Male -solder (termination)
產品號碼 09 15 119 2602
焊接接線
公頭
聚酰胺 (PA)
白
插針: 19
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
鍍金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 12 Male -solder (termination)CCW
產品號碼 09 15 112 2612
焊接接線
公頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 12
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 12 Female-solder(termination)CCW
產品號碼 09 15 112 2712
焊接接線
母頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 8 A
插針: 12
導體截面積: 1 mm² 最大值
銅合金
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M23 07 Male -C
產品號碼 09 15 107 3001
壓接針
公頭
聚酰胺 (PA)
白
額定電流: 20 A
插針: 7
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
插蕊
M2312 Female -C+PE
產品號碼 09 15 112 3121
壓接針
母頭
聚酰胺 (PA)
灰色
額定電流: 8 A
插針: 12
導體截面積: 0.08 ... 1.5 mm²
加到喜好清單
從願望清單中刪除
訊息
當添加到購物車時發生錯誤。
1
2
3
排序方式
零件號 - 遞增
零件號 - 遞減
Relevance
新產品
系列 - 遞減
上殼/底座類型 - 遞減
上殼/底座介紹 - 遞減
針數 - 遞減
接線方式 - 遞減
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 89 products
比較
0
排序方式
Filters
0