登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
eShop
圆形连接器
...
公制圆形连接器
面板安装
尺寸 15
尺寸 15
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Circular connectors Size 15
8
针数
Select a value
Reset filter
from
5
to
5
5
8
公母类型
Select a value
Reset filter
Female
4
Male
4
锁定类型
Select a value
Reset filter
Toggle locking
8
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
4
2.5 mm²
4
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 14
4
AWG 26 ... AWG 14
4
屏蔽
Select a value
Reset filter
Unshielded
8
原件
Select a value
Reset filter
Panel feed through
8
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
8
IP67
8
Unfortunately, no results were found for your search query
8 products
(of 8)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
锁定类型-递减
导体截面积 (mm²)-递减
Panel feed through
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
型号 97 00 000 1408
With conductors, for front mounting
25 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Panel feed through
S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m
型号 97 00 000 1407
With conductors, for front mounting
25 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Panel feed through
S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts
型号 97 00 000 4419
for front mounting
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Panel feed through
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
型号 97 00 000 4423
for front mounting
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Panel feed through
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts
型号 97 00 000 4368
for front mounting
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Panel feed through
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
型号 97 00 000 4422
for front mounting
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Проход через панель
S15_PFT_STR-FM_AC_F_6P_2.5mm²_0.25m
型号 21 15 520 0025
С проводниками, для монтажа на лицевую часть
25 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Проход через панель
S15_PFT_STR-FM_AC_M_6P_2.5mm²_0.25m
型号 21 15 510 0025
С проводниками, для монтажа на лицевую часть
25 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
锁定类型 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 8 products
比较
0
排序方式
Filters
0