myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
...
系列
D-Sub
97 00 000 2038
零件號: 97 00 000 2038
D-Sub_ACC_FSL_FC_4-40UNC_LB_0,8-1,3mm
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
鎖扣
面板內部安裝, 用於面板厚度 . 8 ... 1.3 mm, 螺紋4-40 UNC
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不銹鋼
注解
比較
零件號: 97 00 000 2038
D-Sub_ACC_FSL_FC_4-40UNC_LB_0,8-1,3mm
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
鎖扣
附件介绍
面板內部安裝
用於面板厚度 . 8 ... 1.3 mm
螺紋4-40 UNC
版本
尺寸
D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
编码
有編碼
详细资料
每個外殼各訂購2件。
技术参数
拧紧力矩
<0.5 Nm
材料特性
材料(附件)
不銹鋼
商业数据
包装尺寸
20
净重
0.38 g
原产国
中國
欧洲海关关税号
73181552
eCl@ss
27,440,292.00
UNSPSC 24.0
39121400
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (義大利文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Instructions
組裝說明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
有關組裝和處理的具體信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較