登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
按钮开关
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
混合连接器
电源和信号
电源和信号
Filters
原件
Select a value
Reset filter
公连接器
6
母连接器
3
连接器
36
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
301
DIN 41612
32
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
5
7
9
13
17
21
31
45
to
2
3
5
7
9
13
17
21
31
45
2
5
3
6
5
4
7
4
9
4
13
5
17
4
21
4
31
8
45
1
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
115
母头
113
连接方式
Select a value
Reset filter
PCB至电缆
9
主板到子插件板
9
飞线
6
额定电流
Select a value
Reset filter
from
5 A
6 A
15 A
to
5 A
6 A
15 A
5 A
21
6 A
9
15 A
8
接线方式
Select a value
Reset filter
Faston接线方式
3
波峰焊接接线方式
44
绕接接线方式
1
连接长度
Select a value
Reset filter
from
4.5 mm
22 mm
to
4.5 mm
22 mm
4.5 mm
2
22 mm
1
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
3.81 mm
9
5.08 mm
9
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
2.54 mm
2.77 mm
2.84 mm
5.08 mm
to
2.54 mm
2.77 mm
2.84 mm
5.08 mm
2.54 mm
13
2.77 mm
1
2.84 mm
10
5.08 mm
5
PCB 厚度
Select a value
Reset filter
1.6 mm
36
1.6 mm ±0.2
1
标识
Select a value
Reset filter
FM型
1
MH型 24+7
8
Mixed
36
编码
Select a value
Reset filter
D20编码
5
不缺针的编码方式
9
孔编码
8
带护罩编号
8
有编码
7
性能等级
Select a value
Reset filter
1
39
2
6
NM 30 (S4)
36
符合 IEC 60603-2 标准
9
类别
Select a value
Reset filter
连接器
45
附件
288
尺寸
Select a value
Reset filter
D-Sub 1
144
D-Sub 2
85
D-Sub 3
28
D-Sub 4
15
D-Sub 5
7
锁定类型
Select a value
Reset filter
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
1
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
35
附件种类
Select a value
Reset filter
B锁止元件
11
U型夹
2
保护盖
46
导向框架
1
屏蔽框架
1
弹簧锁螺栓
4
支架固定距离
2
标示条
1
母螺钉锁扣
15
滑动锁定装置
5
编码件
192
编码针
1
螺钉
2
锁扣
1
锁止元件
4
Unfortunately, no results were found for your search query
333 products
(of 333)
1/12
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
连接方式-递减
母连接器
MH TYPE FEMALE CONNECTOR
型号 09 06 231 6822
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
直式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN41612 24+7 MALE ANGLED SOLDER
型号 09 06 131 6922
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
弯式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 300 9353
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 13
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 5W5 ANG FE 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 300 9104
波峰焊接接线方式
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 5
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
型号 09 06 131 6924
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
弯式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 2W2C STR FE 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 100 9149
波峰焊接接线方式
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 2
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 3W3 ANG MA 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 200 9051
波峰焊接接线方式
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 3
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 5W5 ANG MA 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 300 9103
波峰焊接接线方式
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 5
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1
型号 09 06 231 2822
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
直式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 3W3 STR MA 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 200 9147
波峰焊接接线方式
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 3
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 2W2C ANG FE 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 100 9085
波峰焊接接线方式
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 2
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
型号 09 06 031 6921
Faston接线方式, 波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 7W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 200 9033
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 7
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 200 9032
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 7
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 3W3C ANG MA 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 200 9006
波峰焊接接线方式
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 3
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 3W3 ANG FE 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 200 9140
波峰焊接接线方式
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 3
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
型号 09 06 331 6924
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
弯式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
型号 09 06 031 6923
Faston接线方式, 波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 9W4 ANG FE 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 300 9106
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 9
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-Sub M 17W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
型号 09 69 300 9163
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 17
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
型号 09 06 045 2871
绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 45
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1
型号 09 06 031 2921
Faston接线方式, 波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码针
DIN-Signal coding key
型号 09 02 000 9901
用于类型 B、2B、3B、C、2C、3C、M、M-flat、M invers、Q、2Q、3Q、R、RM、R(HE 11)、2R、3R、R 扩展、
har
-bus
®
64
热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
RASTELEMENT B MIT COD.. LINKS 15
型号 09 06 000 9995
适用于公连接器, 有编码, 左, 15 mm, 多固定, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 15
型号 09 06 000 9996
适用于公连接器, 有编码, 右, 15 mm, 多固定, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架固定距离
DIN-Power distance fixing bracket right
型号 09 06 000 9937
用于母连接器, 底部(位置32), F型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉
DIN-Power locking screw M2,5 x 20
型号 09 06 000 9926
用于固定外壳, M2.5 x 20, B型底座
金属
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架固定距离
DIN-Power distance fixing bracket left
型号 09 06 000 9936
用于母连接器, 顶部(位置2), F型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁止元件
DIN-Power fixing bracket A right
型号 09 06 000 9902
适用于公连接器, 右, 多固定
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
标示条
DIN-Power identification strip
型号 09 06 000 9939
用于带绕线柱的母连接器, F型
热塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
12
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
连接方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 333 products
比较
0
排序方式
Filters
0