myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
13
Tools
1
饰品
1
沒有可用數據
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 6237
零件號: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
壓接針
額定電流: ≤70 A
母頭
銅合金
鍍銀
導體截面積: 4 mm²
注解
比較
零件號: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
13
Tools
1
饰品
1
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
标识
类别
插针
系列
TC 70
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
4 mm²
额定电流
≤ 70 A
接触电阻
≤ 0.5 mΩ
剥线长度
15 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
銅合金
表面(插针)
鍍銀
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 状态
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
鉛
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
鉛
鎳
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
7.14 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85359000
GTIN
5713140937338
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英文)
PDF (法文)
PDF (西班牙文)
PDF (日文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (丹麥文)
PDF (荷蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (波蘭文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較