登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
Han-Modular® 模块
最高 10 A 的信号
最高 10 A 的信号
Filters
模块类別
Select a value
Reset filter
Han DD
®
模块
15
Han DD
®
Quad 模块
2
Han
®
D-Sub模块
3
Han
®
Domino DD Cube
4
Han
®
Domino High Density Cube
4
Han
®
全高密度 模块
2
Han
®
屏蔽模块基础升级版
2
Han
®
屏蔽模块基础版
2
Han
®
高密度 模块
2
Han
®
高密度屏蔽模块
4
Han
®
DDD 模块
2
适配器模块
4
模块尺寸
Select a value
Reset filter
Domino 模块
8
单模块
34
双模块
4
额定电流
Select a value
Reset filter
from
2 A
4 A
5 A
10 A
to
2 A
4 A
5 A
10 A
2 A
4
4 A
12
5 A
3
10 A
23
额定电压
Select a value
Reset filter
from
16 V
32 V
50 V
150 V
160 V
250 V
400 V
to
16 V
32 V
50 V
150 V
160 V
250 V
400 V
16 V
4
32 V
10
50 V
5
150 V
2
160 V
2
250 V
17
400 V
2
针数
Select a value
Reset filter
from
6
9
12
16
17
25
27
36
42
to
6
9
12
16
17
25
27
36
42
6
4
9
3
12
13
16
4
17
2
25
2
27
8
36
4
42
2
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.52 mm²
11
0.09 ... 0.52 mm²
4
0.13 ... 0.33 mm²
4
0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管
2
0.14 ... 2.5 mm²
17
0.25 ... 1.5 mm²
4
0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 26 ... AWG 14
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
4
Push-In
2
压接针
35
螺栓接线
1
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
23
母头
23
系列
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
46
模块介绍
Select a value
Reset filter
大凸片
4
小标签
4
带 180° 屏蔽元件
2
带 360° 屏蔽元件
2
适用于D-Sub 1(9 针)
4
更多插针
Select a value
Reset filter
+屏蔽
8
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
4
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀金
2
镀银
2
Unfortunately, no results were found for your search query
46 products
(of 46)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
模块类別-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
针数-递减
导体截面积 (mm²)-递减
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module male
型号 09 14 017 3001
单模块
压接针
公头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
Quad 模块
Han DD Quad module male
型号 09 14 042 3001
双模块
压接针
公头
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module female
型号 09 14 017 3101
单模块
压接针
母头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
Quad 模块
Han DD Quad module female
型号 09 14 042 3101
双模块
压接针
母头
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3001
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 012 3101
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp female
型号 09 14 012 3102
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3002
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD Quick-Lock module, male
型号 09 14 012 2632
单模块
Han-Quick Lock
®
接线
公头
插针: 12
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
高密度 模块
Han HIGH DENSITY MODULE
型号 09 14 025 3001
单模块
压接针
公头
插针: 25
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD Quick-Lock module, female
型号 09 14 012 2732
单模块
Han-Quick Lock
®
接线
母头
插针: 12
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
高密度 模块
Han HIGH DENSITY MODULE
型号 09 14 025 3101
单模块
压接针
母头
插针: 25
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han 12MOD BU-C 10A (500Stck./Verp.)
型号 09 14 012 3101 XL
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han 12MOD STI-C 10A (500Stck./Verp.)
型号 09 14 012 3001 XL
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
D-Sub模块
D-Sub Modul Crimp - Female
型号 09 14 009 3101
单模块
压接针
母头
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
D-Sub模块
D-Sub Modul Crimp - M
型号 09 14 009 3001
单模块
压接针
公头
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm²
型号 09 14 012 5001
单模块
Push-In
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²
型号 09 14 012 5101
单模块
Push-In
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD double module, crimp female
型号 09 14 036 3102
双模块
压接针
母头
插针: 36
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD double module, crimp male
型号 09 14 036 3002
双模块
压接针
公头
插针: 36
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器模块
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
型号 09 14 000 9931
单模块
适用于D-Sub 1(9 针)
母头
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器模块
D-Sub Modul without D-Sub insert - Male
型号 09 14 000 9930
单模块
适用于D-Sub 1(9 针)
公头
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD Quick-Lock module, male Au
型号 09 14 012 2634
单模块
Han-Quick Lock
®
接线
公头
插针: 12
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
全高密度 模块
Han Full High Density Module, crimp-M
型号 09 14 036 3001
单模块
压接针
公头
插针: 36
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD Quick-Lock module, female Au
型号 09 14 012 2734
单模块
Han-Quick Lock
®
接线
母头
插针: 12
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
全高密度 模块
Han Full High Density Module, crimp-F
型号 09 14 036 3101
单模块
压接针
母头
插针: 36
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
高密度屏蔽模块
Han HD shielded module male (shield-GND)
型号 09 14 027 3014
单模块
压接针
公头
插针: 27 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
屏蔽模块基础升级版
Han shielded module basic plus, female
型号 09 14 027 3122
单模块
带 360° 屏蔽元件
压接针
母头
插针: 27 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
屏蔽模块基础升级版
Han shielded module basic plus, male
型号 09 14 027 3022
单模块
带 360° 屏蔽元件
压接针
公头
插针: 27 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器模块
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Male
型号 09 14 000 9932
单模块
适用于D-Sub 1(9 针)
公头
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
模块类別 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
针数 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 46 products
比较
0
排序方式
Filters
0