登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
单体插芯
特殊应用
端子连接器
端子连接器
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han D
®
AV
15
Han E
®
AV
32
Han
®
ES AV
16
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
12
16 B
19
24 B
20
6 B
12
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
16 A
to
10 A
16 A
10 A
15
16 A
48
针数
Select a value
Reset filter
from
6
10
16
24
40
64
to
6
10
16
24
40
64
6
12
10
12
16
12
24
12
40
7
64
8
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
16
0.2 ... 2.5 mm²
47
接线方式
Select a value
Reset filter
笼式弹片接线
16
螺栓接线
47
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
31
母头
32
接地针
Select a value
Reset filter
是
63
额定电压
Select a value
Reset filter
from
250 V
500 V
to
250 V
500 V
250 V
15
500 V
48
原件
Select a value
Reset filter
端子连接器
63
规格
Select a value
Reset filter
单面外形 (SK)
39
右侧板本
31
多面外形(MK)
24
左侧版本
32
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
63
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
63
Unfortunately, no results were found for your search query
63 products
(of 63)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
尺寸-递减
额定电流-递减
针数-递减
导体截面积 (mm²)-递减
插芯
Han E AV 16 POS. F INSERT TERM.
型号 09 33 016 4736
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han D 64 POS. F INSERT TERM.
型号 09 21 064 4712
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 24 B
插针: 64
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han D AV POS. M INSERT TERM.
型号 09 21 064 4612
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 24 B
插针: 64
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 6 INSERT TERM.
型号 09 33 006 4729
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
型号 09 33 024 4729
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 24 Pos. F Insert Term. Block Le
型号 09 33 024 4725
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 6 INSERT TERM.
型号 09 33 006 4739
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 16 INSERT TERM.
型号 09 33 016 4729
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 06 POS. F INSERT TERM.
型号 09 33 006 4735
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
型号 09 33 024 4629
端子连接器
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 06 POS. F INSERT TERM.
型号 09 33 006 4725
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 24 Pos. F Insert Term. Block Le
型号 09 33 024 4726
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
型号 09 33 024 4739
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 10 INSERT TERM.
型号 09 33 010 4729
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 24 POS. M INSERT TERM
型号 09 33 024 4625
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 16 INSERT TERM.
型号 09 33 016 4629
端子连接器
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 24 POS. M INSERT TERM.
型号 09 33 024 4626
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 10 INSERT TERM.
型号 09 33 010 4739
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 16 INSERT TERM.
型号 09 33 016 4739
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han D 40 POS. M INSERT TERM.
型号 09 21 040 4601
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 24 POS. F INSERT TERM.
型号 09 33 024 4735
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 24 Pos. M Insert Term. Block Ri
型号 09 33 024 4636
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 10 POS. F INSERT TERM
型号 09 33 010 4725
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block Lef
型号 09 33 016 4725
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han D 40 POS. F INSERT TERM.
型号 09 21 040 4701
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 06 Pos. F Insert Term. Block Ri
型号 09 33 006 4736
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 06 POS. F INSERT TERM.
型号 09 33 006 4726
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 10POS. F INSERT TERM.
型号 09 33 010 4726
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han ES AV POS. 6 INSERT TERM.
型号 09 33 006 4629
端子连接器
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han E AV 16 POS. F INSERT TERM
型号 09 33 016 4735
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
尺寸 - 递减
额定电流 - 递减
针数 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 63 products
比较
0
排序方式
Filters
0