myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
系列
用於高插拔次數的Han® HMC
上殼 / 底座
上殼 / 底座
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
14
16 B
18
24 B
14
6 B
16
上殼/底座類型
Select a value
Reset filter
上殼
32
不封底安裝底座
4
表面安裝底座
16
飛線底座
10
鎖定類型
Select a value
Reset filter
單鎖扣
62
防護等級符合IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
62
出線孔
Select a value
Reset filter
1x M20
8
1x M25
13
1x M32
18
1x M40
4
2x M20
2
2x M25
5
2x M32
4
型
Select a value
Reset filter
低結構
30
高結構
31
材料(上殼/底座)
Select a value
Reset filter
壓鑄鋁
62
版本
Select a value
Reset filter
沒有出線口
3
邊出線
31
頂出線
23
上殼/底座系列
Select a value
Reset filter
Han
®
HMC
62
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
30
Unfortunately, no results were found for your search query
62 products
(of 62)
1/3
新產品 - 遞增
零件號 - 遞增
零件號-遞減
Relevance
新產品
尺寸-遞減
上殼/底座類型-遞減
鎖定類型-遞減
防護等級符合IEC 60529-遞減
出線孔-遞減
上殼
Han 24B Hood Top Entry M32
產品號碼 19 30 224 1442
尺寸: 24 B
低結構
單鎖扣
頂出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 6B-HMC-HTE-R-M25
產品號碼 19 30 206 0446
尺寸: 6 B
高結構
單鎖扣
頂出線
1x M25
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
不封底安裝底座
Han 16B-HMC-agg-LB
產品號碼 09 30 216 0307
尺寸: 16 B
低結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 16B-HMC-gg-R-M40
產品號碼 19 30 216 0448
尺寸: 16 B
高結構
單鎖扣
頂出線
1x M40
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
不封底安裝底座
Han 10B-HMC-agg-LB
產品號碼 09 30 210 0305
尺寸: 10 B
低結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
加到喜好清單
從願望清單中刪除
不封底安裝底座
Han 6B-HMC-HBM-SL
產品號碼 09 30 206 0301
尺寸: 6 B
低結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
加到喜好清單
從願望清單中刪除
不封底安裝底座
Han 24B-HMC-agg-LB
產品號碼 09 30 224 0307
尺寸: 24 B
低結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
加到喜好清單
從願望清單中刪除
表面安裝底座
Han 16B-HMC-asg2-LB-M32
產品號碼 19 30 216 0292
尺寸: 16 B
高結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
邊出線
2x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 24B HMC-gs-R-M40
產品號碼 19 30 224 0548
尺寸: 24 B
高結構
單鎖扣
邊出線
1x M40
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 10B-HMC-gs-R-M25
產品號碼 19 30 210 1541
尺寸: 10 B
低結構
單鎖扣
邊出線
1x M25
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
表面安裝底座
Han 24B-HMC-asg2-LB-M32
產品號碼 19 30 224 0292
尺寸: 24 B
高結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
邊出線
2x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 10B-HMC-gs-R-M32
產品號碼 19 30 210 0547
尺寸: 10 B
高結構
單鎖扣
邊出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 6B-HMC-HSE-R-M20
產品號碼 19 30 206 1540
尺寸: 6 B
低結構
單鎖扣
邊出線
1x M20
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
表面安裝底座
Han 10B-HMC-asg2-LB-M32
產品號碼 19 30 210 0292
尺寸: 10 B
高結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
邊出線
2x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 6B-HMC-HSE-R-M25
產品號碼 19 30 206 1541
尺寸: 6 B
低結構
單鎖扣
邊出線
1x M25
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 16B-HMC-gg-R-M32
產品號碼 19 30 216 0447
尺寸: 16 B
高結構
單鎖扣
頂出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
表面安裝底座
Han 10B-HMC-asg1-LB-M20
產品號碼 19 30 210 1290
尺寸: 10 B
低結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
邊出線
2x M20
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 24B-HMC-gg-R-M40
產品號碼 19 30 224 0448
尺寸: 24 B
高結構
單鎖扣
頂出線
1x M40
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 10B-HMC-gg-R-M32
產品號碼 19 30 210 0447
尺寸: 10 B
高結構
單鎖扣
頂出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 16B-HMC-gs-R-M40
產品號碼 19 30 216 0548
尺寸: 16 B
單鎖扣
邊出線
1x M40
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
表面安裝底座
Han 16B-HMC-asg1-LB-M32
產品號碼 19 30 216 0252
尺寸: 16 B
高結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
邊出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 6B-HMC-HSE-R-M25
產品號碼 19 30 206 0546
尺寸: 6 B
高結構
單鎖扣
邊出線
1x M25
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han B Hood Side Entry HC 2 Reels M32
產品號碼 19 30 224 0547
尺寸: 24 B
高結構
單鎖扣
邊出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 16B-HMC-gs-R-M32
產品號碼 19 30 216 1542
尺寸: 16 B
低結構
單鎖扣
邊出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
表面安裝底座
Han 16B-HMC-asg1-LB-M25
產品號碼 19 30 216 1251
尺寸: 16 B
低結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
邊出線
1x M25
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
加到喜好清單
從願望清單中刪除
飛線底座
Han 16B-HMC-kg-LB-M32
產品號碼 19 30 216 0757
尺寸: 16 B
高結構
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
頂出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 6B-HMC-HTE-R-M32
產品號碼 19 30 206 0447
尺寸: 6 B
高結構
單鎖扣
頂出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 16B-HMC-gs-R-M25
產品號碼 19 30 216 1541
尺寸: 16 B
低結構
單鎖扣
邊出線
1x M25
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 16B-HMC-gs-R-M32
產品號碼 19 30 216 0547
尺寸: 16 B
高結構
單鎖扣
邊出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
上殼
Han 10B-HMC-gs-R-M20
產品號碼 19 30 210 1540
尺寸: 10 B
低結構
單鎖扣
邊出線
1x M20
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
加到喜好清單
從願望清單中刪除
訊息
當添加到購物車時發生錯誤。
1
2
3
排序方式
零件號 - 遞增
零件號 - 遞減
Relevance
新產品
尺寸 - 遞減
上殼/底座類型 - 遞減
鎖定類型 - 遞減
防護等級符合IEC 60529 - 遞減
出線孔 - 遞減
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 62 products
比較
0
排序方式
Filters
0