myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
14
Tools
2
沒有可用數據
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 01 100 9983
零件號: 21 01 100 9983
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-F
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
壓接針
母頭
銅合金
鍍金
導體截面積: 0.33 ... 0.82 mm²
AWG 22 ... AWG 18
注解
比較
零件號: 21 01 100 9983
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-F
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
14
Tools
2
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
插針
系列
圓形連接器 M12
標識
Power
插針類型
壓接針
版本
接線方式
壓接針
公母類型
母頭
製造過程
車削針
技術參數
導體截面積(mm²)
0.33 ... 0.82 mm²
導體截面積 (AWG)
AWG 22 ... AWG 18
性能等級
1
材料特性
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鍍金
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
商業數據
包裝尺寸
100
淨重
0.1 g
原產國
瑞士
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140229402
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (丹麥文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日文)
PDF (荷蘭文)
PDF (德文)
PDF (波蘭文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
PDF (繁體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
EPLAN 資料網站
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
EPLAN 資料網站中的 EPLAN 數據用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中。這份資料遵守目前的 EPLAN 數據標準 (EDS),並由以下一種或多種數據類型組成:
商業數據
邏輯巨調
3D圖形數據
連接點模式
功能模板
鑽孔模式
DXF 數據
配件清單
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下載
HARTING Circular Connectors
下載
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較