myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 40 606 0885 005
零件號: 21 40 606 0885 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 0.5m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 0.5 m
注解
比較
零件號: 21 40 606 0885 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 0.5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Tipo de cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Conector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Conector 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identificación
Categoría
系統佈線
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
兩端預接
Conector 1
M12 X編碼
公頭 直式
Conector 2
M12 X編碼
公頭 直式
Tipo de cable
銅質電纜 (圓型)
Versión
Longitud de cable
0.5 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Blindaje
屏蔽
Número de contactos
8
Codificación
X編碼
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Corriente nominal
0.5 A
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Características de transmisión
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C 已移動
-20 ... +80 °C 未移動
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
Diámetro de cable
6.6 mm ± 0.3 mm
Radio de flexión mínimo
4x 電纜直徑 (單次彎曲)
8x 電纜直徑 (反复彎曲)
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
黃
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140489769
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (捷克文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (德文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
PDF (土耳其文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較