myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
设备端 / 面板馈通
15
沒有可用數據
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 050 5810 200
零件號: 21 33 050 5810 200
M12 X-cod st/st m/m PUR 20m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 20 m
注解
比較
零件號: 21 33 050 5810 200
M12 X-cod st/st m/m PUR 20m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Device side / Panel feed through
15
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
连接器1
M12 X 8pole male straight P&G
连接器2
M12 X 8pole male straight P&G
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 X编码
公头 直式
Press&Go
连接器2
M12 X编码
公头 直式
Press&Go
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
20 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
编码
X编码
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
电缆直径
6.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140818620
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (簡體中文)
PDF (捷克文)
PDF (繁體中文)
PDF (波蘭文)
PDF (德文)
PDF (丹麥文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (土耳其文)
PDF (荷蘭文)
PDF (英文)
PDF (韓文)
PDF (瑞典文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (義大利文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較