配套產品
配套產品
零件號: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
1:1佈線
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identificação Power L
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Fiação 1:1
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 1,5 mm²
  • Método de terminação Terminalção de grampo de mola
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 24 V
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +70 °C não movido
    -40 ... +70 °C movido
    -25 ... +70 °C movido, com guia forçada
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raio de curvatura mínima
    4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    5x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Resistência à vibração 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de varredura conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto 30 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) RAL 7040 (janela cinza)
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Resistência ao óleo
    NEK 606 Resistência à sujeira
    IEC 60754
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140502000
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較