登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
電源和訊號
...
Han
®
系統電纜
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0609 100
型号: 33 50 700 0609 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0609 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
Classic 110 5G 1,5qmm
連接器1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
標識
類別
系統佈線
系列
Han
®
PushPull (V14)
標識
Power L
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
1:1佈線
版本
電纜長度
10 m
蕊數
5
蕊結構
5x 1.5 mm²
接線方式
彈片接線
屏蔽
無屏蔽
針數
5
鎖定類型
PushPull
技術參數
額定電流
16 A
額定電壓
24 V
極限溫度
-40 ... +70 °C 未移動
-15 ... +70 °C 已移動
-5 ... +70 °C 拖鏈
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP67
最小彎曲半徑
4x 電纜直徑 (單次彎曲)
10x 電纜直徑 (反复彎曲)
15x 電纜直徑 (強制引導下反复彎曲)
兼容拖動鏈
有
抗震
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 個循環 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
抗衝擊
30 g / 11 ms,每個軸衝擊3 次
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
RAL 7001 (銀灰色)
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140502482
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较