登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业以太网交换机
...
功能
以太网接口
HARTING ix Industrial®
HARTING ix Industrial®
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Ha-VIS eCon 2000
17
以太网类型
Select a value
Reset filter
全千兆以太网
17
额定电压
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
to
24 V DC
48 V DC
24 V DC
17
48 V DC
17
端口总数
Select a value
Reset filter
from
5
7
8
16
to
5
7
8
16
5
4
7
5
8
5
16
3
工作温度
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
17
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP30 插配状态
17
固定
Select a value
Reset filter
扁平挂墙安装
4
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
13
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
16
3
5
3
6
2
7
1
8
2
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial
®
-Ports)
Select a value
Reset filter
5
3
8
3
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX)
Select a value
Reset filter
1
1
2
1
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
Select a value
Reset filter
1
1
2
1
Unfortunately, no results were found for your search query
17 products
(of 17)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
以太网类型-递减
额定电压-递减
端口总数-递减
工作温度-递减
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GBT-A
型号 24 02 408 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GBT-A
型号 24 02 405 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GBT-A-K15
型号 24 80 006 0006
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
型号 24 02 416 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
型号 24 14 408 0001
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
型号 24 14 405 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
型号 24 14 405 0001
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GX-I-A
型号 24 14 408 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2070GBT-A
型号 24 02 407 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD
型号 24 02 405 2100
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD
型号 24 02 406 1100
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF
型号 24 02 406 1200
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF
型号 24 02 405 2200
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
型号 24 14 405 0002
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
型号 24 14 408 0002
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A_K18
型号 97 00 000 1184
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
型号 97 00 000 1188
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
以太网类型 - 递减
额定电压 - 递减
端口总数 - 递减
工作温度 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 17 products
比较
0
排序方式
Filters
0